Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-H-Series Hygienic Coriolis Meter H400S and 2500

Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400S Sensor and 2500 Transmitter

Технические характеристики

Micro Motion H400S Hygienic Coriolis Meter, 4 Inch (DN100), 316L Stainless Steel, 32 RA Finish
Mass flow accuracy (Liquid)
Up to ±0.05% of rate
Mass flow repeatability (Liquid)
Up to ±0.025% of rate
Volume flow accuracy (Liquid)
Up to ±0.05% of rate
Volume flow repeatability (Liquid)
Up to ±0.025% of rate
Mass flow accuracy (Gas)
Up to ±0.35% of rate
Mass flow repeatability (Gas)
Up to ±0.175% of rate
Density accuracy (Liquid)
Up to ±0.0005 g/cm³ (±0.5 kg/m³)
Temperature accuracy
±1 °C ±0.5% of reading
Sensor maximum working pressure
1,450 psig (100 barg)
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500
Выходные параметры

 •Массовый и объемный расход
 •Чистое содержание / расход продукта
 •Температура
 •Плотность
 •Концентрация
Локальный дисплей
Отсутствует
Питание

 •От 19,2 до 28,8 В пост. тока
 •6,3 Вт
 •Соответствует требованиям к установке (перенапряжение) категории II и загрязнению уровня 2
Сигналы ввода/вывода

 •Один активный выход 4–20 мА
 •Один активный частотный выход
HART
Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
Варианты монтажа

 •Монтаж на 35-мм рейку
 •Рейку необходимо заземлить
Варианты применения

 •Регулирование непрерывных технологических процессов
 •Двухфазный поток/увлеченный газ
 •Диагностика Smart Meter Verification
Разрешения для опасных зон
Подходит для применения только в безопасных средах

Особенности

Micro Motion H400S Hygienic Coriolis Meter, 4 Inch (DN100), 316L Stainless Steel, 32 RA Finish
  • Minimize variability in process control with superior sensitivity in a compact design
  • Ensure product consistency and quality with superior density measurement
  • Enable fast product change-over with self-draining design and superior temperature stability
  • Choose from options including highly polished 316L stainless steel with a surface finish up to 15 Ra
  • Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
  • Realize superior two-phase flow capabilities for batching, loading and entrained air applications from compact, hygienic SST transmitter housings
  • Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
  • Use in SIP, CIP and sanitary environments where 3-A compliance is required
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500
  • Снижайте ваши расходы на прокладку проводов благодаря измерительному преобразователю удаленного монтажа, устанавливаемому на DIN-рейки 35
  • Легко монтируется в помещениях операторных, занимая объем лишь 0,03 куб.фута по сравнению с 1 куб.футом, который обычно требуется для измерит
  • Простая конфигурация с четырехпроводным подключением питающей и сигнальной цепей
  • Диагностика состояния при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях опорожненного трубопровода при помощи цифровой технологии MVD
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал

Документация и чертежи

Micro Motion H400S Hygienic Coriolis Meter, 4 Inch (DN100), 316L Stainless Steel, 32 RA Finish
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500