Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-CMFS015P

Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE CMFS015P, 1/6 дюйма (DN3), никелевый сплав C22 и нерж. сталь 316L, высокое давление

Product Description

Дренируемый кориолисовый расходомер высокого давления ELITE из никелевого сплава C22 с фитингами 316SS обеспечивает точное и воспроизводимое измерение расхода в самых сложных средах применения.

Продукты

Search
1–9 из 9 результатов для Products
CMFS015P
5700
CMFS015P
1500
CMFS015P
1700
CMFS015P
2400S
CMFS015P
2500
CMFS015P
2700
CMFS015P
3700
CMFS015P
3500
CMFS015P
4200
Погрешность измерения массового расхода (жидкость)
±0,10% от номинала (стандартное исполнение)±0,05% от номинала (опция)
Воспроизводимость измерения массового расхода (жидкость)
±0,05% от номинала (стандартное исполнение)±0,025% от номинала (опция)
Погрешность измерения объемного расхода (жидкость)
±0,10% от номинала (стандартное исполнение)±0,05% от номинала (опция)
Воспроизводимость измерения объемного расхода (жидкость)
±0,05% от номинала (стандартное исполнение)±0,025% от номинала (опция)
Погрешность измерения массового расхода (газ)
±0,25% от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (газ)
±0,20% от номинала
Погрешность измерения плотности (жидкость)
±0,002 г/см3 (±2,0 кг/м3) (стандартное исполнение) ±0,0005 г/см3 (±0,5 кг/м3) (опция)
Погрешность измерения температуры
±1 °C ±0,5 % от показания
Максимальное рабочее давление датчика
6000 фунтов/кв. дюйм изб. (414 бар изб.)
Утверждения, калибровки и сертификации измерительных приборов

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•степень защиты от попадания пыли и водяных брызг
•влияние ЭМС

Особенности

  • Уникальная конструкция расходомера обеспечивает несравненную чувствительность и стабильность измерений
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени без снятия прибора с трубопровода
  • Обладают непревзойденными характеристиками при измерении расхода и плотности и обеспечивают высочайшую точность измерения расхода и плотности жидкостей, газов и шлама в наиболее сложных условиях эксплуатации.
  • Превосходная точность измерений вне зависимости от измеряемой среды, особенностей технологического процесса и внешних условий эксплуатации
  • Масштабируемая платформа, предназначенная для различных применений в пищевой и фармацевтической промышленности, в криогенных системах, на высоких давлениях и высокотемпературных процессах
  • Работа в широком диапазоне измерений параметров технологического процесса: от -240°C до 350°C и до 414 бар (изб.)
  • Большой выбор различных сертификатов и разрешительных документов, включая: EAC, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, степень защиты от внешних воздействий IP 66/67, уровень безопасности SIL2 и SIL3, сертификаты для морского применения, а также сертификация для применения в системах коммерческого учета
  • Варианты исполнений по материалам: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав С-22 и супердуплексная сталь
  • См. наши кориолисовые расходомеры ELITE и компактные плотномерыв 3D

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-5 of 5 results for Parts & Accessories
:
Удаленный Основной Процессор, Csa Npt Micro Motion RMTCORE9WIREANв сборе
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Micro Motion CPLTJ1A010, 9-проводный кабель с защитной оболочкой, без оплетки, изоляция из ПВХ, 3 м
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Micro Motion™, 4-жильный экранированный кабель с проводом заземления, 35 футов (10 м)
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Micro Motion™, 4-жильный экранированный кабель с проводом заземления, 15 футов (4,5 м)
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Micro Motion™, 4-жильный экранированный кабель с проводом заземления, 50 футов (15 м)
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода