Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Lunkenheimer-P-P000466

Угловой клапан Lunkenheimer Figure F606

Product Description

F606 – это компактный дренажный отсечной клапан, специально разработанный для тяжелых условий эксплуатации в глиноземном производстве и горнодобывающей промышленности в условиях эрозии и наличия твердых отложений

Особенности

  • Клапаны могут подвергаться переточке без снятия с линии.
  • Конструкция соответствует ASME B16.34
  • Толщина высокопрочных стенок и фланцев превосходит требования стандартов ASME B16.34 and ASME B16.5
  • Испытаны в соответствии с API 598.
  • Увеличенный диаметр штока для механической прочности.
  • В стандартном исполнении диск и седло покрыты слоем Stellite 6.
  • Возможно поверхностное упрочнение на штоке.
  • Изготовлено под контролем системы качества ISO 9001:2008, сертификат № MEL 0929678/A
  • Документация по EN 10424 1999 тип 3.1B (DIN 50409). Сертификат качества на материалы используемые под давлением.
  • Дренажный клапан компактной конструкции используется в случае ограниченного пространства или ограниченной высоты.
  • Используется на угловых клапанах большого диаметра, где полости корпуса требуют слива.
Сертификаты
PED (Директива по оборудованию, работающему под давлением)
Концевые соединения
Фланцевые
Материал
Углеродистая сталь
Рабочая температура
Выше 204°C (400°F)
Тип технологического соединения
CL300RF, CL600RF, CL150RF
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу»
Класс герметичности
API 598
Стандарты
ASME B16.34
Исполнение
Угловые клапаны
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Угловой клапан
Среда
Агрессивные жидкости/газы
Шток
Регулируемая набивка

Документация и чертежи