Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Rosemount-K-3051HT Hygienic Pressure Transmitter and 1199

Rosemount™ 3051HT Hygienic Pressure Transmitter and 1199 Seal

Технические характеристики

Измерительный преобразователь давления Rosemount™ 3051HT санитарного исполнения
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 100:1
Протокол цифровой связи
4–20 мА HART™
FOUNDATION™ Fieldbus
PROFIBUS®
Диапазон измерений
До 800 фунт/кв. дюйм избыточного давления (55,7 бар), до 150 фунт/кв. дюйм абсолютного давления (10,3 бар)
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L механически полированная и электрополированная до шероховатости Ra<15 микродюймов (0,38 мкм)
Диагностика
Базовая диагностика, целостность контура
Сертификация
EAC, 3A, EHEDG, ASME-BPE, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316L механически полированная и электрополированная до шероховатости Ra<15 μ-дюймов (0,38 μ-м)
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик напряжения питания прибора (Power Advisory)
Сертификация/аттестация
EAC, 3A, EHEDG, ASME-BPE, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
Тип мембранно-разделительной системы
Прямой монтаж, выносной монтаж, система Tuned-System, сбалансированная система
Соединение измерительного преобразователя
Сварное ремонтопригодное, цельносварное
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, ГОСТ, и JIS
Резьбовое: NPT, DIN, ISO
Гигиеническое
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием, мембрана CorrosionShield с покрытием PFA, нержавеющая сталь 316, полный перечень материалов доступен в листе технических данных
Сертификация
Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 независимой сторонней организацией, 3A, NACE®, взрывоопасные применения, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации

Особенности

Измерительный преобразователь давления Rosemount™ 3051HT санитарного исполнения
  • Подключается к различной санитарно-технической арматуре, которая соответствует промышленным стандартам
  • Соответствует стандартам 3-A, EHEDG и ASME-BPE
  • Корпус из полированной нержавеющей стали не содержит полостей и трещин, обеспечивая простую очистку и протирку
  • Обеспечивает лучшие в классе показатели точности с основной погрешностью не боле 0,065 % от установленного диапазона измерений с 5-летней стабильностью измерений
  • Выдерживает режимы промывки (IP66/68), обеспечивая долговечность и надежность
  • Локальный интерфейс оператора (LOI) для быстрого вода в эксплуатацию на месте без использования дополнительных приборов
  • Технология датчика обеспечивает превосходную повторяемость результатов измерений до ±0,02 % верхней границы диапазона в пределах 60 повторений
  • Диагностика целостности контура обнаруживает неисправности токовой петли для снижения времени простоя
  • Meets 3-A, EHEDG and ASME-BPE standards to meet industry-specific requirements
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
  • Защищает мембрану преобразователя от коррозионных, абразивных или экстремальных температурных воздействий
  • Широкий выбор мембран отвечает различным технологическим требованиям
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата на предшествующее применение данных FMEDA для безопасных установок
  • Устраняет необходимость в монтаже дополнительного оборудования, в результате чего снижаются затраты на установку
  • Адаптируемые системы с разделительными мембранами прямого монтажа для измерений избыточного или абсолютного давлений могут использоваться на герметичных или соединенных с атмосферой резервуарах
  • Системы Tuned-System могут снизить влияние температуры на точность измерений на 10-20% и уменьшить время отклика на 80% по сравнению с традиционными установками

Документация и чертежи

Измерительный преобразователь давления Rosemount™ 3051HT санитарного исполнения
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™