Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
KTM-P-P000474

Модель KTM Gratite с седлом для высокотемпературного применения

Product Description

Шаровой кран с седлом KTM Gratite эксплуатируется в широком диапазоне температур, обладает превосходными характеристиками, надежен, благодаря чему он отлично подходит для использования на высоконапорных, антикоррозионных и других основных технологических линиях.

Особенности

  • Твердый графит с превосходными самосмазывающимися и антикоррозионными свойствами применяется для седла, а гибкий графит – для упругого уплотнения
  • Твердые графитовые седла и графитовая набивка обеспечивают широкий диапазон рабочих температур от -29 °C до 500 °C
  • Седло Gratite обеспечивает превосходную экономическую эффективность по сравнению с кранами с металлическим седлом
  • Высокая устойчивость к тепловому удару предотвращает растрескивание, вызванное тепловым ударом, наблюдаемое в керамике
  • При высокой электропроводности Gratite® обеспечивает антистатическую защиту
  • Противовыбросовая конструкция шпинделя (опционально ASME класс 600)
  • Конструкция корпуса из двух частей упрощает техническое обслуживание
  • Изделие имеет противопожарную конструкцию
  • Простой монтаж привода
  • Он может использоваться для потока в двух направлениях (ASME класс 600, от DN50 до DN100 в одном направлении).
  • Седло Gratite обеспечивает выдающиеся характеристики перекрытия
Сертификаты
Пожаробезопасность, CE, NACE, совместимость с уровнем полноты безопасности SIL, PED
Концевые соединения
Фланцевые
Применение
Когенерация, чистый пар, нефтепереработка, реакторы, котел-утилизатор, высокая температура, отопительное оборудование, воздуходувка, нагреватель-деэмульгатор
Конструкция корпуса
Доступ сбоку, удлиненный
Материал
Нержавеющая сталь 316, сплав, углеродистая сталь
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
CL600RF, CL300RF, CL150RF, 600RF, 300RF, 150RF
Тип седла/уплотнения
Шаровой
Класс герметичности
API 598, Класс VI (FCI 70-2), нулевая протечка
Стандарты
ASME B16.34, API 608
Типоразмер клапана
NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Стандарт типоразмера клапана
DN, NPS
Тип клапана
Шаровой, шаровой кран, шаровой кран с плавающим шаром
Среда
Пар, минеральное масло, нефтяное топливо, воздух, инертный газ, воздух

Документация и чертежи