Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
KTM-P-P000447

Двухкомпонентные полнопроходные шаровые краны серии KTM EF1

Product Description

Высокопроизводительный двухсекционный шаровой кран для применения в сложных технологических процессах, где требуется соответствие требованиям по огнестойкости и герметичности по отношению к окружающей среде

Особенности

  • Двухсекционный шаровой кран с разъемным корпусом и фланцевыми соединениями
  • Конструкция в соответствии с ASME B16.35 и EN 12516-1
  • Номинальное давление: ASME класс 150/300, DIN PN 10/16/25/40
  • Диапазон размеров: от DN 15 до DN 300 (от NPS ½ до NPS 12)
  • Испытано и сертифицировано на пожаробезопасность по API 607 и ISO 10497
  • Двойное уплотнение штока в соответствии с требованиями ISO 15848-1 Класс BH C03 (2500 циклов, включая тепловые)
  • Двойное уплотнение корпуса: основное уплотнение из ПТФЭ, дополнительное - графитовое противопожарное уплотнение
  • Материалы корпуса: углеродистая сталь или нержавеющая сталь
  • Стандартный шаровой кран согласно техническим условиям PAS1085 класс D
  • Можно приобрести верхнюю монтажную пластину ISO 5211 / EN 15081 cо штыревым центрированием для простоты установки привода
Сертификаты
Совместимость с уровнем полноты безопасности SIL, NACE, PED, CE, пожаробезопасность, герметичность по отношению к окружающей среде
Концевые соединения
Фланцевые
Применение
Горелки, системы управления горелкой, хранение в бункерах, пивоварение, бойлеры, бойлер, воздуходувка, биотопливо, напитки, партия, неосновное оборудование электростанции, перемешивание асфальта
Конструкция корпуса
Укороченный, удлиненный, доступ сбоку
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь 316
Класс давления
PN, ASME
Тип технологического соединения
300RF, CL150RF, CL300RF, фланцевое, PN16, PN25, 150RF, PN40
Тип седла/уплотнения
Мягкое уплотнение, шар
Класс герметичности
API 598, Нулевая протечка
Стандарты
API 608, ASME B16.34
Типоразмер клапана
NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, NPS 12 / DN 300, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 10 / DN 250, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1 / DN 25, NPS 3/4 / DN 20
Стандарт типоразмера клапана
NPS, DN
Тип клапана
Шаровой кран с плавающим шаром, шаровой кран
Среда
Жидкий пропан, жидкости, СУГ, минеральное масло, природный газ

Документация и чертежи