Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
KTM-P-P000446

Шаровой кран с плавающим шаром, с единым корпусом KTM серии EB7 Unibody

Product Description

Пожаробезопасный и антистатический по ASME 150/300 с односекционным корпусом, с концевым доступом, фланцевый шаровой кран KTM для нефтяной, газовой, нефтехимической и химической промышленности

Особенности

  • Конструкция в соответствии с ASME B16.34, API 608 и ISO 17292.
  • Опциональные испытания по API 6D / ISO 14313.
  • Односекционная конструкция корпуса с концевым доступом соответствует ASME B16.34.
  • Верхний монтажный фланец согласно ISO 5211.
  • Строительная длина согласно API 6D/ASME B16.10/BS 2080/BS EN 558.2.
  • Испытание на пожаробезопасность согласно API 607 6 изд.
  • В стандартном исполнении фланцевое соединение по ASME B 16.5.
  • Односекционный корпус обеспечивает целостность трубопровода, минимизируя количество потенциальных путей утечки.
  • В стандартном исполнении корпус из углеродистой или нержавеющей стали.
  • В стандартном исполнении шар из прецизионной нержавеющей стали 316.
  • Конструкция шпинделя с заплечиком является противовыбросовой.
  • Антистатическое исполнение.
Сертификаты
Региональный, PED, CE
Концевые соединения
Фланцевые
Применение
Испарители и котлы-утилизаторы, объекты и технологические сети, добыча нефти усовершенствованными методами, превращение отходов в энергию, сушилки и испарители, дистилляция и фракционирование
Конструкция корпуса
Укороченный, удлиненный, доступ сбоку
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь 316
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
CL300RF, CL150RF, 300RF, 150RF, фланцевое
Тип седла/уплотнения
Шар, мягкое уплотнение
Класс герметичности
API 598, нулевая протечка
Стандарты
API 608, ASME B16.34
Типоразмер клапана
NPS 1/2 / DN 15, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25, NPS 3 / DN 80, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3/4 / DN 20
Стандарт типоразмера клапана
NPS, DN
Тип клапана
Шаровой клапан с плавающим шаром, шаровой
Среда
Жидкости, жидкий пропан, жидкость, легкое масло, горячая вода

Документация и чертежи