Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000510

Высокоэффективный дисковый затвор Keystone Figure 360/362 и 370/372 серии K-LOK

Product Description

K-LOK Figure 360/362 имеет уникальную конструкцию с двухсекционным валом и диском/валом с двойным смещением, обеспечивающую эксплуатацию при высокой частотности циклов, создающую увеличенную пропускную способность за счет низкосидящего диска.

Особенности

  • Цельнолитая монтажная панель обеспечивает непосредственное крепление многих приводов.
  • Прижимная крышка сальника компенсирует неравномерность затяжки гаек набивки.
  • Удлиненная горловина делает возможной двухдюймовую изоляцию трубопровода.
  • Отверстия в спрессованном корпусе на портах вала расположены вокруг подшипников, обеспечивая максимальную поддержку вала.
  • Конические штифты диска тангенциально расположены наполовину в диске и наполовину в вале, что подвергает их сжатию, а не сдвигу и снижает вероятность отказа.
  • Ограничитель цельнолитого диска полностью останавливает диск в седле, обеспечивая максимальный срок службы седла и уплотнения.
  • Полимерные, эластомерные и огнестойкие седла K-LOK обеспечивают двустороннюю герметичную отсечку в вакууме и во всем диапазоне давлений, а также при полном номинальном дифференциальном давлении. Различные материалы обеспечивают оптимальный срок службы седел во всех случаях применения.
Сертификаты
ABS, Американское бюро судоходства, CRN, огнестойкость, NACE, Уровень полноты безопасности SIL
Концевые соединения
С проушинами, вафельного типа
Применение
Неосновное оборудование электростанции, когенерация, биотопливо, воздуходувка, чистый пар, очистка и обработка, компрессоры, контейнеровоз, охлаждающая вода
Материал
Нержавеющая сталь 316, углеродистая сталь, Дуплекс, Монель, нержавеющая сталь, Супер Дуплекс, тефлон, сталь
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
CL150RF, CL300RF
Тип седла/уплотнения
Высокая производительность, металл, упругий, мягкий, мягкое уплотнение
Класс герметичности
Нулевая протечка, IV Класс (FCI 70-3)
Стандарты
API 609, ASME B16.34
Типоразмер клапана
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 8 / DN 200, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Дисковый затвор
Среда
Вакуум, вода, вода гликоль, пар, специальные газы, кислород, жидкость, агрессивные жидкости/газы, воздух, воздух, инертный газ
Шток
Регулируемая набивка, динамически нагруженная

Документация и чертежи