Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000227

Высокоэффективный дисковый затвор Keystone серии WINN Hi-Seal

Product Description

Высокоэффективные дисковые затворы серии Hi-Seal обеспечивают эффективное двунаправленное перекрытие для широкого спектра условий эксплуатации

Особенности

  • Надежная герметичность, которая достигается механически и не зависит от давления в системе.
  • Возможность отсечки в обоих направлениях.
  • Варианты конструкции корпуса: вафельный, с проушинами или с двойными фланцами.
  • Подходит для использования в конце трубопровода (с проушинами и с двойными фланцами).
  • Имеется 3 опциональные варианта конструкции. Мягкое седло, пожаробезопасное или металлическое седло.
  • Компактная конструкция, минимизирует вес, затраты на установку и обслуживание.
  • Длительный срок службы благодаря принципу двойного смещения, минимизирующему износ седла.
  • Цельный вал обеспечивает максимальную прочность, безопасность и длительный срок службы.
  • Доступная регулировка набивки без снятия привода.
  • Быстрая и простая замена седла.
Концевые соединения
Вафельного типа, с проушинами, двухфланцевые
Применение
Циркуляция воздуха, неосновное оборудование электростанции, биотопливо, чистый пар, опреснение, круизный корабль, контейнерное судно, морские доки, нефтепереработка, парораспределители, топливный газ, плавучие нефтекомплексы, заправка
Материал
Нержавеющая сталь 316, алюминиевая бронза, углеродистая сталь, Дуплекс, Супер Дуплекс
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
CL150RF, CL300RF, CL600RF
Тип седла/уплотнения
Высокоэффективный, металл, мягкое уплотнение
Класс герметичности
Нулевая утечка
Стандарты
API 609, ASME B16.34
Типоразмер клапана
NPS 6 / DN 150, NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Дисковый затвор
Среда
Вакуум, пар, аммиак, мазут, горячая вода, жидкость, кислород, специальные газы, вода
Шток
Регулируемая набивка, динамически нагруженная

Документация и чертежи