Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000169

Высокоэффективные дисковые затворы Keystone серии HiLok

Product Description

Высокоэффективные дисковые затворы серии HiLok обеспечивают эффективное двунаправленное уплотнение

Особенности

  • Отлит на верхней пластине ISO.
  • Длинная шейка для хорошего закрытия.
  • Внешний ограничитель хода, находящийся вне рабочей среды.
  • Доступная регулировка набивки без снятия привода.
  • Надежная герметичность, которая достигается механически и не зависит от давления в системе.
  • Возможность отсечки в обоих направлениях.
  • Доступны в мягком, огнестойком и металлическом исполнениях.
  • Длительный срок службы благодаря принципу двойного смещения, минимизирующему износ седла.
  • Вал из двух частей для максимальной пропускной способности и минимальных потерь.
  • Четыре подшипника вала для обеспечения стабильности при высоких давлениях и частых цикличных нагрузках.
  • Быстрая и простая замена седла.
  • Непрерывная поверхность прокладки.
Сертификаты
Совместимость с уровнем полноты безопасности SIL, PED (Директива по оборудованию, работающему под давлением), сертификат ТР ТС
Концевые соединения
С проушинами, вафельного типа
Применение
Металлообработка, топливный газ, технологические инженерные коммуникации и объекты, воздуходувки, биотопливо, циркуляция воздуха
Материал
Дуплекс, углеродистая сталь, нержавеющая сталь марки 316
Класс давления
PN
Тип технологического соединения
PN25, PN16
Тип седла/уплотнения
Высокоэффективный
Класс герметичности
Нулевая утечка
Типоразмер клапана
NPS 20 / DN 500, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 14 / DN 350, NPS 12 / DN 300, NPS 10 / DN 250
Стандарт типоразмера клапана
DN
Тип клапана
Дисковый затвор
Среда
Воздух, воздух, инертный газ, аммиак, мазут, горячая вода, жидкости, специальные газы, природный газ, вода, вакуум, пар, кислород
Шток
Динамически нагруженная регулируемая набивка

Документация и чертежи