Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000166

Дисковые затворы Keystone модель ParaSeal

Product Description

Линейка ParaSeal сочетает в себе проверенную конструкцию диска, вала и седла для использования в условиях высокого давления и высокой скорости проходящего потока

Особенности

  • Возможно исполнение вафельного типа, с проушинами и с двумя фланцами
  • Цельная конструкция корпуса согласно ISO 5752 серия 20 (DIN 3202 K1)
  • Подходят для условий высокого вакуума и обеспечивают газонепроницаемость при давлении до 25 бар
  • Седло с возможностью замены на месте эксплуатации обеспечивает полную изоляцию корпуса и вала от рабочей среды.
  • Конструкция седла с посадкой в специальные пазы для обеспечения высокой герметичности при полном номинальном давлении, также для установки в конце трубопровода.
  • Совместимы с фланцами Bördel и сквозными (приварными охватывающими) фланцами.
  • Запрессованное уплотнительное кольцо лицевой поверхности седла обеспечивает дополнительную герметизацию фланца. Не требуется использование фланцевых уплотнений.
  • Линзообразная форма диска для улучшения пропускной способности по потоку.
  • Шлицевое, торцевое или шпоночное соединение вала с диском.
  • «Сухая» конструкция вала
  • Подшипники с покрытием из ПТФЭ для минимизации трения.
  • Фланец привода соответствует требованиям ISO 5211
Сертификаты
DVWG, PED
Концевые соединения
Фланцевые, с проушинами, вафельного типа
Применение
Опреснение, распределение воды, чиллеры, собственные нужды завода, очистка воды
Конструкция корпуса
Укороченный
Материал
EPDM-каучук, дуплекс, высокопрочный чугун, чугун, углеродистая сталь, бутадиенакрилонитрильный каучук, бронза, нержавеющая сталь 316L, нержавеющая сталь 316, нержавеющая сталь 304, алюминиевая бронза
Рабочая температура
Ниже 200°C
Класс давления
ASME, PN
Тип технологического соединения
125FF, 150RF, PN16, PN25, 150FF
Тип седла/уплотнения
Упругий
Класс герметичности
Нулевая утечка
Типоразмер клапана
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500, NPS 2 / DN 50, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 14 / DN 350, NPS 12 / DN 300
Стандарт типоразмера клапана
NPS, DN
Тип клапана
Дисковый затвор
Среда
Воздух, воздух, инертный газ, вода
Шток
Уплотнительное кольцо

Документация и чертежи