Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-k lok series 36 37 butterfly valve iso

Высокоэффективный дисковый затвор Keystone K-LOK серии 36/37

Product Description

Keystone K-LOK серии 36/37 — это высокоэффективный дисковый затвор, соответствующий классу ASME 150 и 300, доступный в бесфланцевом исполнении и с проушинами. Уникальная конструкция обеспечивает герметичность вне зависимости от давления и, следовательно, надежную герметизацию при высоких и низких значениях давления, а также при эксплуатации в загрязненных средах.

Особенности

  • Полимерные и эластомерные седла K-LOK обеспечивают двустороннюю герметичную отсечку для вакуума, а также для всего диапазона перепада давлений. Уникальная конструкция обеспечивает герметичность вне зависимости от давления и, следовательно, обеспечивает надежную герметизацию при высоких и низких значениях давления, а также при эксплуатации в загрязненных средах. Различные материалы обеспечивают оптимальный срок службы седел во всех случаях применения.
  • В целях повышения безопасности для всех затворов стандартным является устойчивый к выбросу вал.
  • Уникальная конструкция сальникового уплотнения позволяет использовать затвор в случае давления и вакуума без модификации или использования специальных сборок.
  • Конические штифты диска расположены по касательной, наполовину в диске и наполовину в вале, подвергаясь сжатию, а не сдвигу, что снижает вероятность отказа.
  • Перегородка сальника в форме коромысла компенсирует неравномерности регулировки гаек сальника, снижая протечки сальникового уплотнения.
  • Цельнолитой ограничитель диска идеально фиксирует диск в седле, обеспечивая максимальный срок службы седла и уплотнения.
  • Удлиненная горловина обеспечивает изоляцию трубопровода до 50 мм (2 дюйма).
  • Цельнолитая монтажная панель обеспечивает прямой монтаж исполнительных механизмов, устраняя необходимость в дорогостоящих кронштейнах и муфтах.
  • Благодаря приплюснутости отверстия корпуса на цапфах вала, подшипники вала размещаются рядом с диском, обеспечивая максимальную опору вала, что влечет за собой уменьшение износа и увеличение срока службы.
Материал
Нержавеющая сталь 316, нержавеющая сталь 316L, углеродистая сталь, Duplex, нержавеющая сталь, Super Duplex
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
150RF, 300RF
Тип седла/уплотнения
Высокая эффективность
Класс герметичности
Нулевая утечка
Стандарты
API 609, ASME B16.34
Размер затвора
NPS 10/DN 250, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 2 1/2/DN 65, NPS 24/DN 600, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150
Стандарт размера затвора
DN
Тип клапана
Дисковый затвор, высокоэффективный дисковый затвор

Документация и чертежи