Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-3051 Coplanar Pressure Transmitter and 1199

Rosemount™ 3051 Coplanar™ Pressure Transmitter and 1199 Seal

Технические характеристики

Преобразователь давления Rosemount™ 3051 исполнения Coplanar™
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 150:1
Протокол цифровой связи
4-20 мА HART®,WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, экономичный 1-5 В HART®
Диапазон измерений
До 137,89 бар (разность давлений), до 137,89 бар (избыточное), до 275,79 бар (абсолютное)
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, позолоченный сплав 400, позолоченная нержавеющая сталь 316L
Диагностика
Базовая диагностика, целостность контура
Сертификация
Функциональная безопасность SIL 2/3 согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; взрывоопасные зоны. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик напряжения питания прибора (Power Advisory)
Сертификация
EAC; Функциональная безопасность SIL 2/3 согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; опасные применения. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
Тип мембранно-разделительной системы
Прямой монтаж, выносной монтаж, система Tuned-System, сбалансированная система
Соединение измерительного преобразователя
Сварное ремонтопригодное, цельносварное
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, ГОСТ, и JIS
Резьбовое: NPT, DIN, ISO
Гигиеническое
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием, мембрана CorrosionShield с покрытием PFA, нержавеющая сталь 316, полный перечень материалов доступен в листе технических данных
Сертификация
Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 независимой сторонней организацией, 3A, NACE®, взрывоопасные применения, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации

Особенности

Преобразователь давления Rosemount™ 3051 исполнения Coplanar™
  • Более 10 миллионов устройств Rosemount 3051 эксплуатируются по всему миру, обеспечивая надежное измерение давления в суровых промышленных условиях
  • Запатентованное исполнение Rosemount Coplanar позволяет осуществлять прямой монтаж для множества применений
  • Полностью собранные приборы для измерения давления, уровня и расхода поставляются готовыми к установке, что повышает надежность и оптимальные метрологические характеристики
  • При заводской сборке преобразователей давления все соединения протестированы на герметичность и предварительно откалиброваны с целью уменьшения количества утечек до 70% и упрощения монтажа
  • Стабильная работа прибора в течение 10 лет и возможность перенастройки диапазона измерений до 150:1 позволяют получать достоверные результаты и обеспечивают широкие возможности применения
  • Локальный интерфейс оператора (LOI) обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию и легкий доступ к информации о процессе и устройстве
  • Диагностика целостности контура обнаруживает неисправности токовой петли для снижения времени простоя
  • Сертифицирован (независимой сторонней организацией) по уровню полноты безопасности SIL 2/3 согласно стандарту IEC 61508 с предоставлением сертификата данных FMEDA на основе предыдущего использования для безопасных установок
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Wireless Features
    • WirelessHART® technology is secure and cost-effective and delivers >99% data reliability
    • SmartPower™ module provides up to 10-year maintenance-free operation and field replacement without transmitter removal
    • Easy installation enables quick instrumentation of measurement points without the cost of wiring
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
  • Защищает мембрану преобразователя от коррозионных, абразивных или экстремальных температурных воздействий
  • Широкий выбор мембран отвечает различным технологическим требованиям
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата на предшествующее применение данных FMEDA для безопасных установок
  • Устраняет необходимость в монтаже дополнительного оборудования, в результате чего снижаются затраты на установку
  • Адаптируемые системы с разделительными мембранами прямого монтажа для измерений избыточного или абсолютного давлений могут использоваться на герметичных или соединенных с атмосферой резервуарах
  • Системы Tuned-System могут снизить влияние температуры на точность измерений на 10-20% и уменьшить время отклика на 80% по сравнению с традиционными установками

Документация и чертежи

Преобразователь давления Rosemount™ 3051 исполнения Coplanar™
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™