Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-2051 Level Transmitter and 1199

Уровнемер Rosemount™ 2051L и мембрана 1199

Технические характеристики

Уровнемер Rosemount™ 2051
Макс. рабочее давление
До 20,68 бар
Температурный диапазон технологического процесса
В зависимости от заполняющей жидкости — максимум 205 °C, минимум –105°C
Протокол цифровой связи
4–20 мА HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1–5 В HART® с малой потребляемой мощностью
Тип мембранно-разделительной системы
Прямой монтаж, капиллярная система Tuned-System
Соединение преобразователя
Сварная ремонтопригодная конструкция
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
SIL 2/3 (сертифицирован согласно IEC 61508 посредством независимой третьей стороны), NACE®, взрывоопасное применение, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
Тип мембранно-разделительной системы
Прямой монтаж, выносной монтаж, система Tuned-System, сбалансированная система
Соединение измерительного преобразователя
Сварное ремонтопригодное, цельносварное
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, ГОСТ, и JIS
Резьбовое: NPT, DIN, ISO
Гигиеническое
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, сплав 400, тантал, сплав 400 с золотым покрытием, нержавеющая сталь 316L с золотым покрытием, мембрана CorrosionShield с покрытием PFA, нержавеющая сталь 316, полный перечень материалов доступен в листе технических данных
Сертификация
Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 независимой сторонней организацией, 3A, NACE®, взрывоопасные применения, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации

Особенности

Уровнемер Rosemount™ 2051
  • Изготавливаются из различных материалов и с разными вариантами технологических соединений, а также с большим выбором выходных сигналов, что обеспечивает гибкость применения
  • Система Tuned-System и прямой монтаж обеспечивают оптимальное решение для определения уровня
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок
  • Локальный интерфейс оператора (LOI) для быстрого вода в эксплуатацию на месте без использования дополнительных инструментов
  • Оптимизированная конструкция мембранной системы обеспечивает качественное измерение в суровых технологических условиях
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™
  • Защищает мембрану преобразователя от коррозионных, абразивных или экстремальных температурных воздействий
  • Широкий выбор мембран отвечает различным технологическим требованиям
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата на предшествующее применение данных FMEDA для безопасных установок
  • Устраняет необходимость в монтаже дополнительного оборудования, в результате чего снижаются затраты на установку
  • Адаптируемые системы с разделительными мембранами прямого монтажа для измерений избыточного или абсолютного давлений могут использоваться на герметичных или соединенных с атмосферой резервуарах
  • Системы Tuned-System могут снизить влияние температуры на точность измерений на 10-20% и уменьшить время отклика на 80% по сравнению с традиционными установками

Документация и чертежи

Уровнемер Rosemount™ 2051
Система выносных разделительных мембран Rosemount 1199™