Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5514400060

AVENTICS™ Mounting kit 5514400060

Product Description

551-440-6

Конструкция
Монтажный комплект
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
70 °C
Количество позиций клапанов, макс.
6
Вес
0.17 kg
Материал бинты
сталь
Материал Анкерная тяга
сталь
Материал Крепежный уголок
Алюминий

Документация и чертежи