Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400F Sensor and 4200 Transmitter
Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400F Sensor and 4200 Transmitter
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
• Графический дисплей с опциональной подсветкой • Четырехкнопочное сенсорное управление • Поддержка английского, немецкого, французского, испанского, португальского, русского, китайского и японского языков.
Питание
• 2-проводной измерительный преобразователь с питанием от контура • Минимальное напряжения питания 17,75 В.
Сигналы ввода-вывода
• До 2 выходных каналов • Канал A с питанием по контуру 4-20 мА или HART • Канал B запитывается от внешнего источника, конфигурируется как 4-20 мА, либо как частотный выход, либо как дискретный выход (опция требует отдельной лицензии)
Протокол WirelessHART
• Работа по протоколу WirelessHART выполняется через адаптер беспроводного сигнала
Варианты монтажа
• Полевой монтаж • Интегральный монтаж с сенсорами Micro Motion ELITE (CMFS), CMF200-CMF350, серии F, H, R и T • 9-проводной преобразователь удаленного монтажа на монтажном кронштейне
Области применения
• Диагностика Smart Meter Verification • Измерение концентрации • Эталонная система АНИ
Сертификация для использования в опасных зонах
• Класс I, раздел 1 • Класс I, раздел 2 • Зона 1 • Зона 2 • Искробезопасность • Взрывозащита
Особенности
Micro Motion H400F Hygienic Coriolis Meter, 4 Inch (DN100), 316L Stainless Steel, 15 RA Finish
Minimize variability in process control with superior sensitivity in a compact design
Ensure product consistency and quality with superior density measurement
Enable fast product change-over with self-draining design and superior temperature stability
Choose from options including highly polished 316L stainless steel with a surface finish up to 15 Ra
Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
Realize superior two-phase flow capabilities for batching, loading and entrained air applications from compact, hygienic SST transmitter housings
Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
Use in SIP, CIP and sanitary environments where 3-A compliance is required
Совместим с большим ассортиментом кориолисовых сенсоров массового расхода с точностью измерения расхода до +/– 0,10 % и точностью измерения плотности +/– 0,0005 г/куб. см для жидкостей и шлама или с точностью измерения массового расхода +/– 0,25 % для газов.
Встроенная функция часов реального времени маркирует временными метками данные технологических процессов, аварийных сигналов, отчетов Smart Meter Verification и журналы аудита. Интегрированный архиватор данных ведет журнал регистрации всех событий, что упрощает поиск проблем, связанных с технологическим процессом.
Графический дисплей поддерживает 8 языков, а изображение может быть повернуто с помощью встроенного программного обеспечения без демонтажа передней крышки, что позволяет свести к минимуму время простоя и учесть ограничения, связанные с работами в условиях высоких температур.
Возможность установки вместо имеющихся двухпроводных расходомеров с минимальными усилиями, без дополнительных затрат на питание и кабели.
Легко расширяйте свое предприятие там, где нет централизованного электроснабжения
Обеспечивает быструю и полную оценку кориолисового расходомера Micro Motion, определяя, подвергается ли прибор эрозии, коррозии или другим факторам, влияющим на калибровку расходомера. Базовая версия Smart Meter Verification включена в стандартную поставку.
Сертифицировано для однократного использования в средах SIL2 и многократного использования в средах SIL3 в соответствии с требованиями IEC 61508
Функция непосредственного измерения массы упрощает задачу управления технологическим процессом при сокращении количества измерительных приборов
Вариант исполнения с беспроводным преобразователем сигнала WirelessHART дает возможность максимально увеличить гибкость при монтаже и эксплуатации.