Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-Y696VR

Регулятор вакуума Fisher™ Y696VR

Product Description

Регуляторы вакуума серии Y696VR используются, когда уменьшение разрежения должно быть ограничено, например, между резервуаром и источником вакуума для управления разрежением в резервуаре. Уменьшение разрежения (увеличение абсолютного давления) на диафрагме перемещает диск от седла, позволяя источнику более высокого вакуума возвращать систему к заданному значению.

Чертежи и модели в Автокаде: Нажмите здесь

Особенности

  • Высокоточное управление при низких значениях уставки давления
  • Коррозионная стойкость
  • Изменение вариантов установки
  • Широкий выбор материалов
  • Высокая пропускная способность
  • Функция 6
  • Функция 7
  • Функция 8
Размеры корпуса и типы подсоединения к процессу
Чугунный:
  NPS 1-1/2, NPT
  NPS 2 / DN 50, NPT или CL125 FFСтальной или из нерж. стали:  NPS 1-1/2 или 2 / DN 40 или 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF или PN 16/25/40Сплав Hastelloy C:  NPS 1-1/2 или 2 / DN 40 или 50, CL150 RF
Максимальное управляющее давление
Полный вакуум
Максимальное давление ниже по потоку (после регулятора)
Полный вакуум
Диапазоны управляющего давления вакуумного регулирования
От 2 мбар (изб.) до 0,21 бар (изб.) в шести диапазонах
Регистрация показаний давления
Тип Y696VR: внутренняя
Тип Y696VRM: внешняя
Температурная устойчивость материалов
NBR: от -40° до 180 °F / от -40° до 82 °C
FKM: от 40° дo 300 °F / от 4° дo 149 °C
FFKM: от 0° дo 300 °F / от -18° дo 149 °C
EPDM: от -20° дo 275 °F / от -29° дo 135 °C
VMQ: от -40° дo 400 °F / от -40° дo
Приблизительная масса
Чугун: 20 кг
Сталь, нерж. сталь или Hastelloy C: 26 кг
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи