Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-Y600A

Редукционные регуляторы давления серии Y600A Fisher™

Product Description

Регуляторы серии Y600A имеют большую площадь поверхности мембраны, которая обеспечивает более точное регулирование при низких значениях уставки давления. Модели Y600A и Y600AR поставляются с трубкой Пито, которая обеспечивает более высокую пропускную способность с помощью динамического усиления. Внешняя регистрация показаний давления с помощью 1/2 NPT подключения импульсной трубки ниже по потоку и уплотнительного кольца штока применяется в модели Y600AM.

Особенности

  • Коррозионная стойкость
  • Регулировка с защитой от несанкционированного вмешательства
  • Простота технического осмотра и обслуживания
  • Высокоточное регулирование при низких значениях уставки давления
Размеры корпуса и типы подсоединения к процессу
NPS 3/4 или 1, NPT
Максимальное входное давление
150 фунтов на кв. дюйм (изб.) / 10,3 бар
Температурная устойчивость материалов
От -20 до 180 °F / от -29 до 82 °C
Регистрация показаний давления
Внутренняя или внешняя
Приблизительный вес
10 фунтов / 6 кг
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи