Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-V260

Регулирующий клапан Fisher™ V260

Product Description

Регулирующий клапан Fisher V260 — это полнопроходный регулирующий клапан, разработанный для оптимизированного управления давлением, потоком и технологическим процессом. Встроенный глушитель шума управляет шумом и вибрациями жидкостей и газов под высоким давлением. Шлицевое соединение вала с глушителем шума позволяет устранить холостой ход.

Сертификаты
ТР ТС, PED, CRN, неконтролируемые выбросы, NACE
Сложные условия эксплуатации
Кавитация, подавление шума
Характеристика потока
Линейный
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, дуплексная сталь, сплав
Рабочая температура
Низкая температура (< –40 °C), стандартная температура, высокая температура (> 121 °C)
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевый
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2)
Размер клапана
NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 16, NPS 20, NPS 24
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Шлицевое соединение шара с валом, шлицевое соединение вала с приводом, двойные муфты и направляющая цапфы — все это обеспечивает улучшенное динамическое регулирование.
  • В клапане модели V260А с одноступенчатой конструкцией можно получить ослабление акустического шума до –20 дБ. В двухступенчатых конструкциях можно добиться ослабления шума до 25 дБ.
  • Аттенюатор шума является частью седла. Шар соприкасается с поверхностью седла, а не аттенюатора, обеспечивая увеличенный срок службы.
  • Доступны дополнительные материалы, соответствующие стандарту NACE MR0175-2002.
  • Саморегулирующееся седло (седла) с подпором давлением среды обеспечивает герметичную отсечку для увеличения срока надежной работы.
  • Шаровые опоры разработаны для работы в сложных условиях, где требуется длительный срок службы, сокращение времени на техническое обслуживание и соответствующих расходов.
  • Глушитель шума действует при вращении шара в областях применения с очень высокими требованиями или соответствующий глушитель шума используется для удовлетворения условий применения.

Документация и чертежи