Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-ss263

Пневматический объемный бустер Fisher™ SS-263

Product Description

Пневматический бустер SS-263 используется исключительно в комплектах оптимизированных цифровых антипомпажных клапанов Fisher (ODV). Он усиливает выходной сигнал от цифрового контроллера клапана FIELDVUE™ для увеличения скорости хода пневматических приводов. Бустер может обеспечить высокообъемный выход при высоких скоростях хода, реагируя на большие изменения входного сигнала. Способен также реагировать на небольшие изменения входного сигнала, обеспечивая стабильный плавный выход. Тем самым гарантируется стабильное и точное регулирование, часто необходимое при запуске или вводе в эксплуатацию управляющего оборудования.

Диаметры отверстия
Отверстие питания: 19 мм
Выходное отверстие: 19 мм
Входной сигнал
Выход позиционера
Максимальное давление входного сигнала
10,3 бар
Отношение входного к выходному давлению
Фиксировано на уровне 1 к 1
Диапазоны давления питания
Максимальное давление не должно превышать 10,3 бар
Рабочая температура
От –40 до 71 °С
Максимальные коэффициенты расхода
Подача: 9,5 Cv
Выпуск: 9,5 Cv
C1: 35
Xt: 0,77
Соединения
Входной сигнал: 1/4 NPT
Подача: 1 NPT
Выход: 1 или 1 1/4 NPT
Классификация опасных участков
Соответствует требованиям ATEX группы II категории 2 для газов и пыли
Заявление относительно SEP
Компания Fisher Controls International LLC заявляет, что данная продукция соответствует пункту 3 статьи 3 Директивы по оборудованию, работающему под давлением (PED) 97/23/EC. Продукция разработана и изготовлена в соответствии с обоснованной инженерной практикой (SEP).
Приблизительный вес (нетто)
Алюминий: 3,6 кг
Нержавеющая сталь: 10,8 кг
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Быстрый отклик: бустер может обеспечить высокообъемный выход при высоких скоростях хода, реагируя на большие изменения входного сигнала и низкий объем выхода при малых изменениях.
  • Высокая производительность: пропускная способность примерно в три раза превышает аналогичный параметр бустера 2625, что уменьшает количество фитингов, трубопроводов и блоков.
  • Шумоподавление: выхлопные газы пропускаются через специально разработанные проходы, уменьшая создаваемый шум.
  • Регулируемый отклик: встроенная обратная связь позволяет легко и быстро настроить усилитель для работы при малых или больших изменениях входного сигнала.
  • Соединения для вспомогательного питания: приточный воздух легко доступен через два соединения 1/4 NPT, встроенные по обе стороны от устройства для использования с запорным клапаном Fisher 377 или другими принадлежностями.
  • Соединение 3 в 1 — это специальное соединение, способное при необходимости обеспечить любое из следующих соединений: диагностическое соединение 1/4 NPT для простого тестирования, соединение байпаса привода 1/4 NPT в сборе для использования на приводе с маховиком и соединение 3/4 NPT.
  • Конструкция с мягким седлом: выпускные и приточные клапаны с мягким седлом обеспечивают герметичную отсечку, уменьшая ненужное потребление воздуха, и делают доступным режим отказа при потере сжатого воздуха.
  • Надежная установка: фланцевая установка привода упрощает обслуживание, прокладку трубопроводов, обеспечивает компактность и высокую виброустойчивость.

Документация и чертежи