Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-N300 N400

Проходной клапан серии N300 и угловой клапан серии N400 Fisher™

Product Description

Проходные и угловые клапаны используются в крупных хранилищах для регулирования расхода газа в трубопроводной системе, в резервуарах хранилища, в автоцистернах и в насосах или компрессорах. Их конфигурация позволяет устанавливать клапаны на прямых отрезках труб (сферический корпус) или там, где требуется изменить направление трубопровода (угловой корпус). Все клапаны имеют закупоренный прилив со стороны выхода корпуса, канал которого имеет размер 1/4 дюйма с внутренней резьбой FNPT.

Особенности

  • Heavy Duty Construction
  • High Flow Capacity
  • UL Listed
  • Ball bearing valve disk construction
  • PTFE seat disks instead of synthetic rubber for special service where synthetic rubber is not compatible
  • PTFE spring loaded packing
  • 1/4-inch FNPT plugged boss in the downstream side of the body
Доступные конфигурации
Клапаны серии N301, N310, N401 и N410 — усиленные клапаны из ковкого чугуна для работы либо со сжиженным газом, либо с безводным аммиаком (NH3). Диапазон размеров от 1/2 до 3 дюймов
Серии N350 и N450: Экономичные шаровые и угловые клапаны для работы со сжиженным газом. Доступны в размерах 1/2 и
Типоразмеры и концевые соединения
1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 или 3 дюйма FNPT или 3 дюйма / DN 80 CL300 RF фланцевое соединение
Максимальное рабочее давление
400 фунтов/кв. дюйм изб. / 27,6 бар (вода, нефть и газ)
Рабочая температура
От –29 до 66°C / от –20 до 150°F

Документация и чертежи