Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-N120

Клапан противодавления Fisher™ N120

Product Description

Клапан N120 устанавливается после счетчика и поддерживает противодавление на счетчике, пока пар не вернется в резервуар через пароотделитель. Это исключает возможность парообразования внутри счетчика. Предназначенные для небольших насосов клапаны N120 идеально подходят, например, для установок заполнения баллонов. Все устройства имеют заглушенный отвод с резьбой 1/4" NPT со стороны входа и могут использоваться как для СУГ, так и для безводного аммиака (NH₃).

Особенности

  • Designed for Use with Propane, Butane, and Anhydrous Ammonia at Ambient Temperatures
  • Ideal for Cylinder Filling Installation
Размеры корпуса и концевые соединения (вход x выход)
Модель N120-06-3: 3/4" FNPT
Модель N120-08-3: 1" FNPT
Значение перепада давления
12 фунтов/кв. дюйм дифф. / 0,83 бар
Диапазон перепада давления
От 10 до 20 фунтов/кв. дюйм дифф. / от 0,69 до 1,4 бар
Максимальное входное давление
400 фунтов/кв. дюйм изб. / 27,6 бар (вода, нефть и газ)
Рабочая температура
От –20 до 140°F / от –29 до 60°С

Документация и чертежи