Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-N100 N100A N110

Перепускные клапаны Fisher™ N100-N100A-N110

Product Description

Клапаны N100, N100A и N110 рассчитаны на работу с пропаном, бутаном и безводным аммиаком (NH₃) при температуре окружающей среды. Заглушенный отвод с резьбой 1/4" NPT со стороны входа можно использовать для установки гидростатического предохранительного клапана или манометра. Клапаны имеют внутренние чувствительные дросселирующие шайбы, поэтому внешняя измерительная линия не требуется. Эти клапаны предназначены для использования в байпасах насосов размером от 2 до 4 дюймов.

Особенности

  • Closing Cap
  • Pressure Sensing Orifice
  • Piston Inner Valve
  • Exclusive Venturi Passage
  • UL Listed
Размеры корпуса и концевые соединения (вход x выход)
N100 и N100A: 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" и 2-1/2" FNPT
N110: 3/4" и 1" FNPT
Диапазоны уставки выпускного давления
N100 и N100A:
 от 1" до 1-1/2": от 25 до 150 фунтов/кв. дюйм изб. / от 1,7 до 10,3 бар
  2" и 2-1/2": от 25 до 150 фунтов/кв. дюйм изб. / от 1,7 до 10,3 бар
N110:
   3/4" и 1": от 12 до 150 фунтов/кв. дюйм изб. / от 0,8 до 10,3 бар
Максимальное входное давление
27,6 бар
Температурные характеристики
От –20 до 160°F / от –29 до 71°C

Документация и чертежи