Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-MR105

Fisher™ Type MR105 Direct-Operated Pressure Reducing Liquid Regulator

Product Description

Редукционные регуляторы давления прямого действия модели MR105 — это мощные многоцелевые регуляторы, предназначенные для быстрого и экономичного контроля давления и подходят для различных сред, таких как жидкости, воздух и газы. Регулятор модели MR105 идеально подходит для применения там, где важную роль играют скорость реакции, обеспечение минимальной разности давлений или наличие в среде примесей. Как правило, эта модель применяется с такими средами, как смазочные масла и охлаждающая вода.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Steel and Stainless Steel Constructions Meet API 614 Requirements
  • Available Constructions to Meet NACE MR0175-2003 and NACE MR0103 Requirements for Sour Gas Service Capability
  • P1 = P2 on High-Pressure Actuator
  • Drain Valve
  • Pressure-Loaded Actuator
  • Bleed valve (for High-Pressure Actuator only)
  • Travel Indicator
Регистрация давления
Внешнее
Рабочая температура
Нитрил (NBR): от –29 до 82°C / от –20 до 180°F | Фторуглеводород (FKM): от –7 до 121°C / от 20 до 250°F; в горячей воде ограничение до 93°C / 200°F | Этиленпропилен (EPDM): от –29 до 107°C / от –20 до 225°F
Размеры корпуса
NPS 1/2/3/4 | DN 25/50/80/100
Концевые соединения
NPT / CL125FF/CL150RF/CL250RF/CL300RF/CL600RF/ PN 16/25/40
Максимальное входное давление
400 фунтов/кв. дюйм изб. / 27,6 бар или меньшее из номинальных предельных значений
Максимальное выходное давление
400 фунтов/кв. дюйм изб. / 27,6 бар или меньшее из номинальных предельных значений
Диапазоны пружины
От 5 до 300 фунтов/кв. дюйм изб. / от 0,4 до 20,7 бар
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи