Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-LCP200

Местная панель управления Fisher™ LCP200

Product Description

Местная панель управления LCP200 используется с дискретным контроллером клапана DVC6200 SIS, работающим по HART®. Панель управления используется для ручного открытия, закрытия или проверки выключения предохранительного клапана с помощью трех защищенных кнопок. LCP200 также оснащена тремя индикаторами, визуально показывающими состояние клапана: открыт, закрыт или готов к сбросу.

Сертификаты
FM, канадский FM, ATEX, IECEx
Интерфейс данных
Проводная сеть
Материалы
Нержавеющая сталь
Источник питания
Внешний источник 24 В пост. тока, токовая петля
Уровень полноты безопасности
Выходы реле с поддержкой SIL 2
Температурные пределы
От –40 °C до 65 °C

Особенности

  • Для просмотра состояния и проведения периодических испытаний LCP200 может быть установлен на расстоянии от клапана в доступном месте.
  • Сокращает количество входов-выходов, поскольку LCP200 объединяет индикаторы открытия/закрытия/готовности к восстановлению и кнопки открытия/закрытия в одном корпусе, что исключает 3 канала дискретных выходов (DO) и 2 канала дискретных входов (DI) из логики принятия решения.
  • Чтобы уменьшить количество опасных необнаруженных отказов, можно вручную выполнить контрольный тест с помощью кнопок открывания и закрывания.
  • Кнопка тестирования позволяет вручную выполнить интерактивный тест частичного хода, чтобы уменьшить частоту контрольных испытаний.
  • Кнопки отключения и сброса обеспечивают соответствующее переключение состояния связанного однополюсного двухпозиционного реле (SPDT). Реле отключения и сброса можно использовать в качестве входа для инициирования действия «Отключение» или «Сброс» в логике принятия решения. Смена контактов возможна с помощью SIL2.
  • С целью предотвращения несанкционированного доступа к работе предохранительного клапана каждая кнопка может быть заблокирована.
  • Для работы в тяжелых промышленных условиях предназначен взрывозащищенный корпус из нержавеющей стали.

Документация и чертежи