Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-H284 H5114

Большие внутренние предохранительные клапаны Fisher™ H284 и H5114

Product Description

Клапаны H284 и H5114 для резервуаров большого объема можно использовать с предохранительным коллектором H500 Combo Joe или как отдельные узлы. Эти клапаны идентичны во всем, кроме материала корпуса клапана. При использовании резервуаров, отвечающих рекомендациям ASME, у клапана наружу выступают только тарельчатый клапан и часть корпуса. Регулировочный винт и все другие детали расположены внутри резервуара и защищены от повреждения.

Особенности

  • Stainless Steel Construction
  • Stainless Steel springs
  • Molded Flat Seals
  • Standard Spring Settings
  • Nitrile (NBR) Seat
  • Serial Numbers for Identification
Размеры и типы соединений
2" MNPT
Подключение выводной трубы
3" MNPT
Материал конструкций
Нержавеющая сталь или латунь
Максимальное входное давление (паспортные данные корпуса клапана)
480 фунтов/кв. дюйм изб. / 33,0 бар
Диапазон давлений начала сброса
От 100 до 400 фунтов/кв. дюйм изб. / от 6,9 до 27,5 бар
Температурные характеристики
Бутадиен-нитрильный каучук: от –40 до 180°F / от –40 до 82°C
Приблизительная масса
10 фунтов / 4 кг

Документация и чертежи