Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-C891

Внутренние клапаны Fisher™ серии C891

Product Description

Внутренние клапаны Fisher серии C891 обычно используются на входных и выходных отверстиях автоцистерн и больших стационарных резервуарах. Эти клапаны изготавливаются сериями для работы с теми веществами, которые указаны в заказе. Клапаны могут применяться для различных сжатых газов, но заказчик должен связаться с изготовителем и убедиться, что клапаны подходят для его конкретного случая.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Rapid equalization bleed area
  • Unique Serviceability Features
  • Excess Flow Closure
  • Back Check Feature
  • Spring loaded polytetrafluoroethylene (PTFE) stub shaft packing
  • PTFE wear pads Rulon® Bushings at critical wear points
  • Manual, Cable, or Air Open/Close valve actuators
  • Thermal Fusible links or plugs melt at 212 to 220°F / 100 to 104°C and allow valve closure in the event of a fire at the valve
Размеры корпуса и концевые соединения (вход x выход)
Вход: фланец с выступом 2 или 3 дюйма CL300 RF
Выход: фланец с выступом 2 или 3 дюйма CL300 RF
Максимально допустимое давление на входе
34,5 бар (изб.)
Температурные характеристики
от –29 °C до 71°C
Приблизительный вес
2 дюйма / DN 50: 9 кг
3 дюйма / DN 80: 15 кг

Документация и чертежи