Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-C1

Пневматический контроллер и преобразователь Fisher™ C1

Product Description

Контроллеры и преобразователи Fisher C1 продолжают традицию надежных приборов Fisher для управления давлением с учетом важности ограничения расхода воздуха или газа. Серия C1 используется там, где требуется надежное оборудование для управления давлением.

Сертификаты
ATEX, ТР ТС
Входной сигнал
Пневматический
Максимальное давление на выходе
2,8 бар
Тип монтажа
Дистанционный монтаж, монтаж на приводе
Рабочая температура
Стандартная температура
Управление положением
Открытие/закрытие, плавное регулирование
Управление технологическими процессами
Давление
Рабочая среда
Воздух, природный газ
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • A Bourdon tube is available for high pressures or bellows for vacuum and low pressures. Either kind of sensing element can be installed in the case with the controller or transmitter. Two interchangeable ranges of output bellows and gauges also are avail
  • The C1 pneumatic controller is an energy efficient choice, helping to improve profits and uptime. Steady-state consumption rate is less than the 6 scfh requirement set for the oil and gas industry by the US Environmental Protection Agency.
  • Materials are available for applications handling sour process fluids. These constructions comply with the metallurgical requirements of NACE MR0175 / ISO15156 and NACE MR0103.
  • Install the case on a panel, wall, pipestand, or directly on the control valve actuator.
  • A spring-out cleaning wire provides for in-service cleaning of the relay orifice.
  • The C1 controller can be configured to provide various modes of control.