Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-BLE BLX

Дроссельный клапан Fisher™ моделей BLE и BLX

Product Description

Дроссельные клапаны моделей BLE и BLX функционируют в качестве перепускных клапанов на перекачивающих станциях, понижая давление до 100 бар/1450 фунтов на кв. дюйм (изб.). Модель BLX оборудована реле размыкания модели OS2 для отсечки напорного потока в случае избыточного давления на выходе. Модели BLE и BLX соответствуют требованиям директивы 2014/68-UE, касающейся оборудования Категории IV, работающего под давлением

Особенности

  • Надежная
  • Высокоточная система
  • Последовательное открытие
Возможные варианты исполнения
Модель BLE: дроссельный клапан
Модель BLX: дроссельный клапан с отсечным клапаном
Размеры корпуса
DN 25, 50 и 80
NPS 1, 2 и 3
Типы присоединений
PN 100 N, PN 50 B, PN 20 B
CL600, CL300, CL150
Максимальное рабочее давление
Корпус из стали марки LCC: 100 бар, 1450 фунтов на кв. дюйм (изб.)
корпус из стали марки WWC-20: 96,7 бар, 1402 фунтов на кв. дюйм (изб.)
Температурный диапазон
Корпус LCC: Рабочая от –30 ° до 71 ° C, –22 ° до 160 ° F
Корпус WCC: 20; Рабочая от –20 ° до 71 ° C, от –4 до 160 ° F
Примерная масса
Тип BLE:
   DN 25: от 12 до 14 кг
   DN 50: от 22 до 26 кг
   DN 80: от 43 до 51 кг

Тип BLX:
   DN 25: от 20 до 22 кг
   DN 50: от 36 до 40 кг
   DN 80: от 57 до 65 кг

Документация и чертежи