Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-A31D

Регулирующий дисковый затвор с двумя фланцами Fisher™ A31D

Product Description

Fisher A31D - это поворотный дисковый затвор с высокой пропускной способностью, с двумя фланцами, имеющий либо шлицевой вал, либо вал со шпонкой. Клапан A31D предназначен для регулирования или работы в режиме "открыт/закрыт", с номинальными диаметрами от NPS 3 до NPS 12 и номинальным давлением CL150 и CL300.

Сертификаты
PED, CRN, Неконтролируемые выбросы, NACE, ATEX, ТР ТС, Пожаробезопасность
Сложные условия эксплуатации
Общепромышленное назначение
Характеристика расхода
Линейный
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Номинальное давление
ASME
Тип технологического соединения
С двумя фланцами
Класс герметичности
Класс VI (FCI 70-2), MSS SP-61
Номинальный диаметр
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • The pressure-assisted seal design provides tight shutoff and permits the use of smaller actuators in applications requiring full ASME B16.34 shutoff capabilities.
  • The A31D valve design helps to ensure that the torque necessary to open and close the valve is the same, regardless of the direction in which the differential pressure is applied.
  • Shaft-blowout protection is designed into the A31D valve.
  • The optional ENVIRO-SEAL™ packing system is designed with improved sealing, guiding, and loading force transmission.
  • This valve will meet your actuator needs with a choice of splined or keyed shaft connections.
  • Trim and bolting materials are available for applications involving sour liquids and gases.
  • Seal retainer screws are located so there is no interference with the sealing function of either flat sheet or spiral-wound line flange gaskets.
  • The valve body self-centers on the line flange bolts as a fast, accurate means of centering the valve in the pipeline.