Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-92C

Регулятор прямого действия Fisher™ 92С

Product Description

Регулятор Fisher™ 92C является экономичным понижающим давление регулятором для работы с паром. Данный регулятор может комплектоваться пилотом модели 6392 или использоваться без пилота, в этом случае он будет работать как регулятор с нагрузочным давлением. Регулятор с пилотным управлением использует в качестве рабочей среды давление на входе; отдельное воздушное питание не требуется. Регулятор с нагрузочным давлением используется там, где требуется дистанционная регулировка уставки давления регулятора.

Особенности

  • Outlet Equals Inlet Pressure Ratings?
  • In-Line Maintenance
Регистрация давления
С пилотом : внешняя | Без пилота: внутренняя
Температурные характеристики
Металлическая диафрагма и чугунный корпус седла:  208 °C | Стальной корпус или из нержавеющей стали: 260 °C | Дополнительно высокотемпературный корпус из стали или нержавеющей стали: 343 °C
Размеры корпуса
NPS 0,5 / 0,75 / 1
Концевые соединения
Стандартная трубная резьба (NPT)
Максимальное входное давление
Чугун: 17,2 бар (изб.) | Сталь: 20,7 бар (изб.)
Максимальное выходное давление
Чугун: 17,2 бар (изб.) | Сталь: 20,7 бар (изб.)
Диапазоны пружины
от 0,34 до 17,2 бар (изб.)
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи