Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-64

Регуляторы высокого давления серии 64 Fisher™ для сжиженного газа

Product Description

Настраиваемые регуляторы серии 64, как правило, понижают давление до промежуточного давления для другого регулятора. Они могут применяться в качестве регуляторов высокого давления в распределительных системах во взаимодействии с нижеследующими регуляторами первой ступени. Если регулятор оснащен внутренним предохранительным клапаном (серии 64SR), он может применяться в качестве регулятора конечной ступени в системах высокого давления. Серия 64KB оснащена специальной защитой из ПТФЭ мембраны, которая обеспечивает работу в среде безводного аммиака NH3.

Особенности

  • Универсальность
  • Боковое соединение
  • Простота обслуживания
  • Соответствуют требованиям UL
Размер корпуса и типы подсоединения к процессу
½ дюйма NPT
Выход для манометра
1/4 дюйма NPT
Максимальное входное давление
17,2 бар (изб.)
Максимальное аварийное выходное давление
15,2 бар
Диапазоны давления на выходном патрубке
от 207 мбар до 6,9 бар в четырех диапазонах
Температурный диапазон
от –29 до 66 °C
Приблизительный вес (нетто)
1 кг/2,25 фунта

Документация и чертежи