Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-627F

Регуляторы понижения давления Fisher™ 627F

Product Description

Регулятор давления модели 627F с пилотным управлением обеспечивает превосходную эффективность в случае применения для измерения коэффициента давления (расчета постоянного коэффициента). Модель 627F включает установленное на заводе направляющее устройство модели 6351F и внешнюю регистрацию, для которой необходима линия управления ниже по потоку.

Особенности

  • Accurate for Pressure-Factor Measurement
  • Applications
  • Easy to Maintain
  • Installation Adaptability
  • Tamper-Resistant
  • Wide Range of Flow Capabilities
  • Tight Shutoff Capability
Размеры корпуса и концевые соединения
Ковкое железо: 3/4, 1 или 2 NPT
Сталь: NPS 1 или 2 / DN 25 или 50 CL150 RF; NPS 1 или 2 / DN 25 или 50 PN 16/25/40 RF
Диапазон выходного давления
Два диапазона от 0,35 до 6,9 бар
Регистрация давления
Внешнее
Температурные характеристики
от -29 °C до 82 °C
Приблизительный вес
Корпус NPT с железным или стальным кожухом: 4,5 кг/10 фунтов
Корпус NPT с алюминиевым кожухом: 2,9 кг
Фланцевый корпус со стальным кожухом: 8,2 кг
Фланцевый корпус с железным кожухом: 6,4 кг

Документация и чертежи