Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-4194

Контроллер дифференциального давления Fisher™ 4194

Product Description

Контроллеры дифференциального давления Fisher 4194 с индикацией показывают рабочие перепады давления и заданное оператором значение на легкочитаемой шкале. Контроллеры определяют два различных значения давления и сравнивают разницу между этими значениями давления относительно заданной оператором величины. Контроллеры могут использоваться для только пропорционального, пропорционального-интегрального, ПИД регулирования и управления гистерезисом. Контроллер также снабжен функцией предотвращения насыщения интегратора, внутренней автоматической/ручной станцией и возможностью удаленной регулировки задаваемого оператором значения. Контроллеры 4194 используются в отраслях, требующих постоянного мониторинга процесса и точного измерения перепада давления.

Сертификаты
ATEX, ТР ТС
Входной сигнал
Пневматический
Максимальное давление на выходе
2,8 бар
Тип монтажа
Дистанционный монтаж, монтаж на приводе
Рабочая температура
Стандартная температура
Управление положением
Открытие/закрытие, плавное регулирование
Управление технологическими процессами
Давление
Рабочая среда
Воздух, природный газ
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Simple design of the controller allows fast, easy maintenance and minimal spare parts inventory.
  • Adjusting the set point and the zero and span of the process pointer and switching between direct and reverse action are accomplished quickly and without special tools.
  • Simple design and low mass of internal parts allow the controller to withstand vibration encountered in most plant environments.
  • Relay and nozzle design reduces steady-state air consumption to as low as 0.09 normal m3/hr (5 scfh).
  • Tough plastic housing resists corrosive environments. Internal constructions are available to resist a corrosive supply pressure media.
  • The controller can mount directly on the actuator or it can mount on a pipestand, on a wall, or in a panel.
  • Two red pointers on a 114 mm (4 1/2 in) long white-on-black scale show differential pressure and deviation from set point at a glance. Two other gauges monitor supply and output pressures.