Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-377

Переключающий клапан Fisher™ 377, чувствительный к давлению

Product Description

Переключающие клапаны Fisher 377 - это реагирующие на изменение давления устройства, используемые, когда требуется определенное действие клапана/привода при падении давления воздуха питания ниже определенной точки. Когда давление питания в линии падает ниже точки срабатывания, переключающий клапан заставляет привод установиться в верхнее или нижнее конечное положение или зафиксироваться в последнем положении. Когда давление поднимается выше точки срабатывания, переключающий клапан 377 автоматически сбрасывается, позволяя системе вернуться в обычный режим работы.

Сертификаты
ATEX, ТР ТС
Диагностика
Нет
Входной сигнал
Пневматический
Максимальное давление на выходе
10,3 бар (150 фунт./кв. дюйм изб.)
Тип монтажа
Монтаж на приводе
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Управление положением
Открытие/закрытие
Сертификаты безопасности
Способность обеспечить уровень полноты безопасности SIL 3
Рабочая среда
Воздух, природный газ
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Single trip valve construction reduces costs and spare part requirements of those systems using three separate switching valves to perform the failure functions. A single trip valve greatly simplifies piping requirements.
  • Conversion to any of the fail modes requires only minor hook-up changes.
  • The trip point is adjustable for specific supply pressure requirements.
  • The trip valve design includes large diaphragm areas and few moving parts for efficient performance, minimum maintenance, and long service life.