Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-3720

Электропневматический позиционер Fisher™ 3720

Product Description

Электропневматические позиционеры Fisher 3720 предназначены для использования с мембранно-пружинными или поршневыми поворотными приводами. Он обеспечивает позиционирование шара или диска в соответствии с определенным входным сигналом. Позиционер 3720 представляет собой комбинацию электропневматического преобразователя Fisher 3722 и пневматического позиционера 3710. Позиционер 3720 обеспечивает позиционирование клапана в ответ на входной сигнал постоянного тока. Его можно легко настроить как для одностороннего, так и для двустороннего действия с поворотными приводами.

Класс зоны
Взрывобезопасность, искробезопасность , невоспламеняемость, взрывопылебезопасность
Сертификаты
CSA, FM, ATEX, IECEx, ТР ТС, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, RCM
Протокол передачи данных
4–20 мА, аналоговый сигнал
Интерфейс данных
Проводной
Диагностика
Нет
Входной сигнал
Электрический
Максимальное давление на выходе
159 фт/кв. дюйм
Тип монтажа
Монтаж на приводе
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Управление положением
Плавное регулирование
Управление технологическими процессами
Расход, давление, температура, уровень
Сертификаты безопасности
отсутствуют
Рабочая среда
Воздух
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • 3720 positioners use field-proven spool valve technology for a simple design that gives accurate, fast-responding operation with high cycle life.
  • Case, components, and gasket materials withstand harsh environments.
  • With EPDM O-rings and input module diaphragm, 3720 positioners can be used in low temperature applications.
  • Can be used in applications with special material requirements, as in the food and beverage industry, pharmaceuticals, and tobacco processing.
  • With the cover removed, all internal components are easily accessed.
  • Changes in supply pressure and ambient temperature have minimal effect on positioner operation.
  • To support diagnostic testing of valve/actuator/positioner packages, connectors, piping, and other hardware can be installed between the positioner and the actuator.
  • Standard, low-profile indicator or optional beacon-style indicator mount easily to the positioner cover.