Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-3620JP

Электропневматический позиционер Fisher™ 3620JP

Product Description

Электропневматические позиционеры двухстороннего действия Fisher 3620JP предназначены для использования с поворотными приводами для точного позиционирования регулирующих клапанов. Данные позиционеры обеспечивают позиционирование клапана пропорционально пневматическому входному сигналу или входному сигналу постоянного тока. Они обладают высокой стойкостью к внешним воздействиям и устанавливаются непосредственно на корпусе привода.

Особенности

  • The positioner provides accurate, fast response and can withstand the vibrations of most plant environments. Low steady-state air consumption contributes to efficient operation.
  • Most of the parts for 3620JP positioners are interchangeable, requiring fewer spare parts to support these positioners.
  • With the cover removed, zero span and cross-over adjustments are easily accessible and can be made with a screw driver.
  • Easily adjustable minor loop gain fine tunes the positioner to optimize dynamic response for each specific actuator size and application.
  • Changes in supply pressure have minimal effect on positioner operation.
  • Case, components, and gasket materials withstand harsh environments. Positioner bleed air purges internal parts and actuator housing for additional protection.
  • Simple adjustments permit switching between direct and reverse action; no additional parts are required.
Класс зоны
Взрывобезопасность, искробезопасность , невоспламеняемость, взрывопылебезопасность
Сертификаты
CSA, FM, ATEX, IECEx, ТР ТС, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, RCM
Протокол передачи данных
4–20 мА, аналоговый сигнал
Интерфейс данных
Проводной
Диагностика
Нет
Входной сигнал
Электрический
Максимальное давление на выходе
159 фт/кв. дюйм
Тип монтажа
Монтаж на приводе
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Управление положением
Плавное регулирование
Управление технологическими процессами
Расход, давление, температура, уровень
Сертификаты безопасности
отсутствуют
Рабочая среда
Воздух
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи