Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-240-205

AVENTICS™ Модули Вх/Вых, Cерия G3 240-205

Product Description

ELECTRONIC MODULE G3 16 IMPUTS

Исполнение
Исполнение с модулем входов/выходов
Исполнение с модулем входов/выходов
цифровые входы PNP
Количество входов
16
Дизайн магистральной шины
A-дизайн
Тип
16DI8M12, цифровые входы PNP
Указание
Гнездо, M12x1
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Рабочее напряжение для электроники
24 В пост. тока
Электроника с допуском напряжения
-10% / +10%
Потребление тока электроникой
0.05 А
Ток на канал, макс.
0.15 А
Электропитание для исполнительных органов
24 В пост. тока
Суммарный ток для исполнительных органов
4 А
Степень защиты
IP65
Суммарный ток датчиков Макс.
1,2 A
Диагностика
Короткое замыкание
Подключение сигнального кабеля
M12x1
Подключение сигнального кабеля
4-конт.
Вес
0.274 kg
Материал корпуса
Полиэтилентерефталат

Особенности

  • Innovative graphic display enables easy commissioning, visual status, and diagnostics
  • Highly flexible, distributable architecture scales up with your system's requirements
  • Fully customizable with up to 16 I/O modules per communication module (node); Digital I/O, Analog I/O, RTD, [Ex ia] Inputs, Sub-bus
  • Efficient Sub-bus distribution system allows the same modules to be used in either centralized or distributed applications; distribution of Inputs only, Outputs only, I/O only, Valves with Inputs, Valves with Outputs and Valves with I/O
  • IO-Link Class A Master with 8 ports supports multiple standard and IO-Link smart sensors and devices up to 50 total meters from G3 node
  • Auto recovery module (ARM) protects configuration data during critical failure while the Wireless ARM allows access to vital valve system diagnostics and health monitoring via WiFi connection
  • Power connector allows output power to be removed while inputs and communication are left active
  • Networks with DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet, and Powerlink fieldbus protocols

Документация и чертежи