Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-240-180

AVENTICS™ Расширитель шины, Cерия G3 240-180

Product Description

G3 ELECTRONICS COMMUNICATION MODULE DEVI

Исполнение
Расширитель шины
Протокол магистральной шины
DeviceNet
Электрическое присоединение Тип
Разъем (тип папа)
Электрическое присоединение Размер
7/8″
Электрическое присоединение Количество полюсов
4-конт.
Указание
Соединение магистральной шины с функциями E/A, 4-конт., Напряжение питания 7/8″
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Количество электромагнитных катушек Макс.
32
Количество позиций клапанов, макс.
32
Рабочее напряжение для электроники
24 В пост. тока
Электроника с допуском напряжения
-10% / +10%
Потребление тока электроникой
0.11 А
Рабочее напряжение исполнительных органов
24 В пост. тока
Суммарный ток для исполнительных органов
4 А
Степень защиты
IP65
Диагностика
Пониженное напряжение
Расширение модуля ввода/вывода Макс.
16
Вес
0.252 kg
Материал корпуса
Полибутилетерефталат

Особенности

  • Innovative graphic display enables easy commissioning, visual status, and diagnostics
  • Highly flexible, distributable architecture scales up with your system's requirements
  • Fully customizable with up to 16 I/O modules per communication module (node); Digital I/O, Analog I/O, RTD, [Ex ia] Inputs, Sub-bus
  • Efficient Sub-bus distribution system allows the same modules to be used in either centralized or distributed applications; distribution of Inputs only, Outputs only, I/O only, Valves with Inputs, Valves with Outputs and Valves with I/O
  • IO-Link Class A Master with 8 ports supports multiple standard and IO-Link smart sensors and devices up to 50 total meters from G3 node
  • Auto recovery module (ARM) protects configuration data during critical failure while the Wireless ARM allows access to vital valve system diagnostics and health monitoring via WiFi connection
  • Power connector allows output power to be removed while inputs and communication are left active
  • Networks with DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet, and Powerlink fieldbus protocols

Документация и чертежи