Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fasani-P-P000203

Запорно-регулирующий клапан высокого давления Fasani, тип B

Product Description

Широкий ассортимент запорно-регулирующих клапанов, специально предназначенных для установок, работающих при высоком давлении и высоких температурах, в которых требуется обеспечить низкие потери давления.

Особенности

  • Ассортимент компактных уплотняемых давлением запорно-регулирующих клапанов, разработанных в соответствии с ASME B16.34, толщина стенок соответствует API 600.
  • Все материалы предлагаются согласно спецификациям ASTM (включая соответствие NACE) и предназначены для обеспечения максимальной безопасности и эффективности потока.
  • Строительная длина – в соответствии с ASME B16.10
  • Доступно T- и Y-образное исполнение (оба исполнения также в конфигурации стопорный обратный клапан)
  • Седло вварено.
  • В стандартном исполнении предлагается указатель положения.
  • Наплавка из Stellite® марки 6 на седле и диске; наплавка из Stellite® марки 21 на крышке.
  • Стандартная верхняя монтажная пластина по ISO для простой установки любого типа привода или ручного редукторного привода с конической шестерней.
  • Возможные опциональные варианты: параболический диск, уплотнения, уменьшающие количество выбросов, уравнительная труба или труба избыточного давления, концевой выключатель в открытом или закрытом положении.
  • Задвижки предлагаются в стандартной комплектации с ручными приводами (штурвал или ручной редукторный привод с конической шестерней в зависимости от размера). В качестве опции доступны следующие приводы: электрический, пневматический или гидравлический.
Сертификаты
Индийские правила устройства и эксплуатации котлов (India Boiler Registration), NACE, PED, ASME B31.1
Концевые соединения
Под сварку встык, фланцевые
Применение
Паровые коллекторы, паровые турбины, насосы, клапаны и клапанные блоки, котлы-утилизаторы, высокотемпературные установки, когенерация, котлы, оборудование собственных нужд, бойлер
Конструкция корпуса
Удлиненный
Материал
Сплав, углеродистая сталь, дуплексная сталь, металл, нержавеющая сталь, сталь
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Приварка встык (BWE), 900RF, 2500RF, 1500RF
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу»
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Исполнение
Запорно-регулирующие клапаны
Типоразмер клапана
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, 6 дюймов (DN150) и более, 5 дюймов
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Запорно-регулирующие клапаны

Документация и чертежи