Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Enardo-P-Model A

Замерный люк модели А Enardo™

Product Description

Замерные люки Enardo широко используются в стальных и стекловолоконных резервуарах низкого давления. При повышении избыточного давления в резервуаре для хранения откидная крышка дыхательного клапана начинает открываться при заданном давлении, сбрасывая избыточное давление. При понижении избыточного давления крышка устанавливается на основание. При повешении избыточного разряжения в резервуаре для хранения поднимается пружинная тарелка, срывая уплотнение между опорным основанием и данной тарелкой. Вакуумный клапан повторно уплотняется после сброса.

Единицы уставки давления
2, 4, 6 унций/кв. дюйм
Единицы уставки разрежения
0,4 унции/кв. дюйм
Расположение болтов
8"

Документация и чертежи

Особенности

  • Строение крышки с полным открыванием
  • Возможная замена прокладок в полевых условиях.
  • Материалы уплотнительных прокладок
  • Возможность выбора покрытий для предельно жестких атмосферных условий
  • Сертифицированная пропускная способность в соответствии с API