Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-ST-3802

Модуль аналогового ввода RSTi, 2 канала, термопара

Product Description

Компактное распределенное решение: RSTi прост в настройке, управлении и модернизации. С Ethernet-устройствами ввода и вывода RSTi повышается эффективность высокоскоростных каналов связи, передающих огромные объемы данных, которые генерируют ваши устройства. Модули ввода/вывода RSTi обеспечивают преемственность, возможности подключения и совместной работы ваших систем управления.

Артикул
ST-3802
Количество и тип аналоговых входов
2 канала; термопара или мВ
Разрешение и скорость
0,1 °C / 10 мОм; 200 мс
Потребляемый ток
Система, 70 мА при 5 В пост. тока
Специальные возможности
Типы термопар K/J/T/B/R/S/E/N/L/U/C/D

Особенности

  • Ethernet-устройства ввода и вывода Slice обеспечивают высокую производительность и универсальность
  • Компактные распределенные модули ввода/вывода обеспечивают длительный срок эксплуатации
  • Просты в настройке, управлении и модернизации

Документация и чертежи