Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC866-0008-603-6P

Частотно-регулируемый привод — 2,1 А, 1 л. с., 575 В, 3 фазы, IP66, PROFINET

Product Description

Частотно-регулируемые приводы PACMotion — это встраиваемые, модульные надежные приводы переменного тока повышенной прочности, предназначенные для различных сфер применения, включая водопроводно-канализационные предприятия, метрополитен, автомобильную, горнодобывающую, пищевую, упаковочную, нефтегазовую промышленность, дискретное производство и модульное машинное оборудование.

Артикул
IC866-0008-603-6P
Тип соединения
575 В пер. тока, 3 фазы
Конструкция корпуса
IP 66
Питание двигателя
1 л. с. (0,75 кВт)
Защита от помех на устройстве ввода
Отсутствует
Дополнительная плата
PROFINET
Ток
2,1 A

Особенности

  • Встроенная поддержка системного резервирования PROFINET устраняет необходимость в промежуточном устройстве, что позволяет сократить расходы
  • Корпус повышенной прочности позволяет монтировать приводы вне шкафа управления
  • Встроенная поддержка безопасного отключения крутящего момента сокращает время разработки и ввода в эксплуатацию за счет применения интегрированных приложений безопасности и стандартных приложений
  • Простая интеграция с приложениями PACSystems RX3i
  • Встроенная клавиатура
  • Модульная конструкция позволяет подключать отдельные модули и управлять ими с помощью одной клавиатуры

Документация и чертежи