Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC830M74P-KK92CA00

Высокоскоростной серводвигатель PACMotion, интеллектуальная обратная связь, с тормозом

Product Description

Идеально подходит для широкого спектра задач, связанных с сервоперемещениями, включая промышленные роботы, станки, текстильные и упаковочные машины и аналогичные системы управления движением

Артикул
IC830M74P-KK92CA00
Непрерывный крутящий момент (Н·м)
41,6
Номинальный крутящий момент (Н·м)
26,3
Пиковый крутящий момент (Н·м)
142
Ширина фланца (мм)
188
Общая длина (без тормоза)
260,5
Тип фланца
Нестандартное крепление NEMA
Устройство обратной связи
Интеллектуальная обратная связь
Тормоз
Тормоз 24 В
Подключения
Одиночный разъем
Вал
Открытый шпоночный паз

Особенности

  • На основе открытого стандарта EtherCAT
  • Различные варианты для разных применений
  • Функциональная замена двигателей FANUC
  • Быстрое позиционирование за счет низкой инерции
  • Расширяемая конструкция с поддержкой до 50 согласованно управляемых осей в одной системе: 40 физических и 10 виртуальных Расширяемая конструкция с поддержкой до 50 скоординированных осей управления в одной системе: 40 физических и 10 виртуальных
  • Единообразное программирование за счет интеграции с программным обеспечением PC Machine Edition
  • Возможно подключение через один кабель для простого технического обслуживания и установки
  • Исключительно низкие пульсация крутящего момента и гармонические искажения обеспечивают стабильность рабочих характеристик

Документация и чертежи