Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-bC6L18B8D0ZHF

Мод. пов. проч. COM Express bCOM6-L1800, Intel Core 6-го пок., Intel i3-6102E, 1,9 ГГц, 16 ГБ ECC

Product Description

Модули COM Express идеально подходят для создания вычислительных платформ для оборудования, которое используется в промышленных или сложных условиях, а также для сокращения продолжительности проектного цикла и снижения расходов на оценку проекта. Доступны комплектации с процессорами архитектуры x86 производства Intel и AMD.

Артикул
bC6L18B8D0ZHHHF
Семейство COMe
bCOM6-L1800, Intel Core 6-го поколения
Процессор
Intel i3-6102E, 1,9 ГГц
Питание ЦП
25 Вт
Ядра/частота
2
Память
16 ГБ ECC
Хранение
Отсутствует
Ethernet
1 10/100/1000BASE-T
Порт USB
4 порта USB 3.0, 8 портов USB 2.0
Операционная система
Поддержка Windows 7, Windows 10, Linux, VxWorks
Рабочая температура
От –40 до +85 °C

Особенности

  • Прочная конструкция с впаянными в плату процессором и памятью
  • Новейшие процессоры Intel Core и Xeon
  • Базовый размер стандарта COM Express с разъемом Type 6
  • Динамическое терморегулирование с применением запатентованной технологии охлаждения допускает эксплуатацию в широком диапазоне температур без снижения производительности и пропуска тактов

Документация и чертежи