Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-8139-SH-DC

PAC8000 126-канальный адресуемый модуль тепло- и дымодетектора

Product Description

PAC8000 126-канальный адресуемый модуль тепло- и дымодетектора

Артикул
8139-SH-DC
Специальный модуль
Дымо-тепловые датчики
Технические характеристики
До 126 входных каналов в каждой цепи; может использоваться с любым контроллером PAC8000
Потребляемый ток
<100 мА при 12 В пост. тока Railbus; 750 мА при 30 В пост. тока полевые устройства

Особенности

  • PAC8000 I/O — это полностью модульная система ввода-вывода, которая подходит как для задач общего назначения, так и для жестких условий эксплуатации. Система предлагает широкий набор функций ввода-вывода и имеет открытую архитектуру, которая позволяет обмениваться данными с различными полевыми шинами, выбирая подходящий тип модуля шинного интерфейса (BIM) или контроллера.
  • Входные клеммы (по одному блоку для каждого модуля ввода-вывода) устанавливаются на шасси, и к ним без дополнительных клемм и соединений подключаются полевые провода. При повреждении их можно легко поменять на месте эксплуатации. Наличие механических ключей гарантирует безопасность оборудования.
  • Физическую и электрическую основу PAC8000 образуют шасси, которые позволяют монтировать модули на плоскую панель или DIN-рейку T- или G-типа. С их помощью обеспечивается установка и подключение BIM-модуля или контроллера, источников питания, модулей ввода-вывода и входных клемм, а также прокладываются каналы адресации, передачи данных и питания для внутренних шин.
  • До 10 модулей 8139 на узел
  • Нормальный режим? Протокол Apollo Discovery

Документация и чертежи