Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-8116-DO-AC

PAC8000 8-канальный дискретный вывод, 20–250 В перем. тока, не изолирован, питание от модуля

Product Description

PAC8000 8-канальный дискретный вывод, 20–250 В перем. тока, не изолирован, питание от модуля

Артикул
8116-DO-AC
Число, тип и время реакции вывода
8 точек; источник; 3 мс (макс)
Характеристики вывода
20~265 В перем тока; 1 A ; 3 А (макс.)/модуль
Потребляемый ток
Система 125 мА (макс.); сумма полевых нагрузок
Особые характеристики
Дискретные или импульсные выводы

Особенности

  • PAC8000 I/O — это полностью модульная система ввода-вывода, которая подходит как для задач общего назначения, так и для жестких условий эксплуатации. Система предлагает широкий набор функций ввода-вывода и имеет открытую архитектуру, которая позволяет обмениваться данными с различными полевыми шинами, выбирая подходящий тип модуля шинного интерфейса (BIM) или контроллера.
  • Входные клеммы (один блок для каждого модуля ввода-вывода) устанавливаются на шасси, и к ним подключаются полевые провода без дополнительных клемм и соединений. При повреждении их можно легко поменять на месте эксплуатации. Безопасность оборудования обеспечивается комплексной системой механических ключей.
  • Физическую и электрическую основу системы PAC8000 образуют шасси, которые позволяют монтировать модули на плоскую панель или DIN-рейку T- или G-образной формы. С их помощью обеспечивается установка и подключение BIM-модуля или контроллера, источников питания, модулей ввода-вывода и входных клемм, а также прокладываются каналы адресации, передачи данных и питания для внутренних шин.
  • Дискретные или импульсные выводы
  • 1 А на канал, коммутируемый ток
  • Требуется питание 20–265 В перем. тока от полевой шины

Документация и чертежи