Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-DV-CDM100P-2700

Micro Motion Compact Density Meter Consisting of CDM100P Sensor and 2700 Transmitter

Технические характеристики

Компактный Измеритель Плотности Micro Motion® CDM100P, Никелевый Сплав С22
Погрешность (жидкость)
±0,1 кг/м³ (±0,0001 г/см³)
Повторяемость
±0,02 кг/м³ (±0,00002 г/см³)
Рабочий диапазон плотности
0–3000 кг/м³ (0–3 г/см³)
Максимальное рабочее давление сенсора
150 бар изб. (2175 psi изб.) или предельное давление фланца
Диапазон рабочих температур
От –58 °F до +400 °F (от –50 °C до +204 °C)
Индикация расхода (скорость)

 •Погрешность:±5% от показания при динамическом диапазоне 10:1
 •Номинальный расход (в двух направлениях): 13 м³/ч
 •Номинальная скорость (в двух направлениях):10 м/с (32,8 фут/с)
Материалы

 •Устройства соединения с оборудованием технологического процесса:нержавеющая сталь марки 316L Устройства соединения с оборудованием технологического процесса:нержавеющая сталь марки 316L
 •Измерительные трубки:никелевый сплав C-22 (или UNS 06022)
 •Корпус сенсора:нержавеющая сталь марки 316L
 •Корпус сенсора:алюминий с полиуретановым покрытием
Локальный индикатор (опция)

 •Сегментированный 2-х строчный ЖК-экран.
 •Возможность поворота на измерительном преобразователе с шагом в 90° обеспечивает удобство просмотра.
 •Подходит для эксплуатации в опасных зонах.
 •Управление с помощью оптических переключателей для настройки и индикации в опасных зонах.
 •Стеклянное смотровое окно.
 •Трехцветный светодиод индицирует состояние измерителя и предупреждающей сигнализации.
Функции индикатора

 •Просмотр параметров технологического процесса.
 •Просмотр и подтверждение сигналов предупреждений.
 •Настройка токового выхода и выхода RS-485.
 •Поддержка проверки по известной плотности (KDV).
 •Поддержка нескольких языков.
Выходные каналы измерительного преобразователя
Доступные выходные каналы (в зависимости от наличия выбранных вариантов электронного интерфейса):
 •1 или 2 выхода с сигналами 4–20 мА с внешним питанием (пассивные)
 •Канал A — 4–20 мА + HART
 •Канал B — 4–20 мА
 •1 выход TPS (сигнала периода времени) с внешним питанием (пассивный)
 •1 дискретный выход с внешним питанием (пассивный)
 •Можно также заказать прибор с процессором для использования в варианте с измерительным преобразователем модели 2700 выносного монтажа с поддержкой FOUNDATION fieldbus
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов
Доступные разрешения государственных органов и типы сертификации:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2700
Выходные параметры

 •Массовый и объемный расход
 •Чистое содержание / расход продукта
 •Температура
 •Плотность
 •Концентрация
Локальный дисплей
Стандартный двухстрочный интерфейс
 •Две оптических кнопки для конфигурирования по месту
 •Варианты исполнения со стеклянным или пластиковым смотровым окошком для дисплея
Питание
Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питания
 •От 85 до 265 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт
 •От 18 до 100 В пост. тока, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт
 •Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и стандарту EN 61010-1 (IEC 61010-1) с поправкой 2, относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения с аналоговым выходом)

 •Не искробезопасное исполнение
 •Один активный выход 4-20 мА
 •Один активный частотный выход
 •Частотный выход может быть настроен как дискретный
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения с настраиваемым вводом/выводом)

 •Не искробезопасное исполнение
 •Один или два активных выхода 4-20 мА
 •Один или два активных/пассивных частотных выхода
 •Один или два активных/пассивных дискретных выхода
 •Один дискретный вход
Сигналы ввода/вывода (искробезопасный вариант исполнения)

 •Искробезопасный
 •Один пассивный выход 4–20 мА
 •Один пассивный частотный выход
 •Частотный выход может быть настроен как дискретный
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения Foundation fieldbus)

 •Искробезопасное исполнение (по отдельному заказу доступны модели с защитой от воспламенения)
 •Один выход Foundation fieldbus H1
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения PROFIBUS-PA)

 •Искробезопасное исполнение
 •Один выход PROFIBUS-PA
Протокол HART/WirelessHART

 •Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
 •Работа с WirelessHART выполняется через адаптер THUM
 •Обмен данными по протоколу HART невозможен для преобразователей с Foundation fieldbus и PROFIBUS-PA
Варианты монтажа
Полевой монтаж
 •Интегральный монтаж на сенсорах Micro Motion серий F, R и H
 •Удаленный монтаж с любыми четырехжильными и девятижильными кориолисовыми сенсорами Micro Motion
Области применения

 •Непрерывный контроль технологического процесса
 •Коммерческий учет
 •Двухфазный расход / увлекаемый газ
 •Поверка прибора
 •Сертификация для использования в ПАЗ
Разрешения для опасных зон

 •Класс I, Разд. 1
 •Класс I, Разд. 2
 •Зона 1
 •Зона 2

Особенности

Компактный Измеритель Плотности Micro Motion® CDM100P, Никелевый Сплав С22
  • Достижение превосходных характеристик при помощи калибровки на различных температурах и давлениях
  • Индикация расхода гарантирует целостность проб
  • Снижение погрешности измерений и сведение к минимуму отрицательного влияния установки благодаря установке датчиков температуры на корп
  • Сертификация в соответствии с международными стандартами - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Быстрая установка и проверка состояния измерительного прибора при помощи расширенной внутренней диагностики
  • Поддержка большого числа протоколов для подключения к распределенным системам управления (РСУ), программируемым логическим контроллерам
  • Расширение области применения благодаря сертификации для работы в опасных средах исполнения с дисплеем для настройки по месту
  • Смотрите 3D модели компактных плотномеров
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2700
  • Максимальная гибкость интегрального и удаленного монтажа
  • Вы можете получать данные диагностики при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях пустого трубопровода при помощи т
  • Вы можете снизить затраты на прокладку проводов, быстро и легко установив прибор
  • Не требуются дополнительные приборы для измерения концентрации и результирующего расхода
  • Вы можете положиться на прибор, одобренный для использования в коммерческом учете и сертифицированный по уровню полноты безопасности (УП
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал
  • Исполнение с поддержкой протокола WirelessHART™ обеспечивает доступ к расширенным функциям диагностики и дополнительным данным о технологиче
  • Расходомер оснащается прочным корпусом, допускающим эксплуатацию в зонах класса I, раздел 1 / зона 1, и локальным интерфейсом оператора (по д

Документация и чертежи

Компактный Измеритель Плотности Micro Motion® CDM100P, Никелевый Сплав С22
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2700