Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-NFE210C487V.24/DC

ASCO™ NFE210C487V.24/DC

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/2" (DN15)-ORIFICE: 16,0-STAINLESS STEEL-RESILIENT: FPM-16,8 W

Valve Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Body Material
Stainless Steel
Pipe/Port Size
1/2"
Sealing Material
FPM
Voltage
24/DC
Wattage
16.8
Расход
От 0,86 до более 12 kv
Напряжение
24, 110, 115 В перем. тока; 12 В пост. тока; диапазон от 12 до 24 В пост. тока; 120 В перем. тока; 120 В пост. тока; 125 В пост. тока с зарядкой батарей; 208, 220, 230 В перем. тока, 24 В пост. тока, диапазон от 24 до 120 В переменного/постоянного тока, 240 В перем. тока, 240 В пост. тока — 50/60 Гц; нестандартные напряжения доступны по запросу.
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар, вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм; 10,3–34,5 бар, 150–500 фунтов/кв. дюйм
Рабочие условия
Коррозионная среда, опасные, в помещении, на открытом воздухе

Особенности

  • Доступны бессвинцовые версии, соответствующие нормам Закона о безопасной питьевой воде
  • Низкотемпературные модели для контроля криогенных жидкостей, включая жидкий азот (–194 °C), жидкий аргон (–184 °C) и жидкий кислород (–181 °C).
  • Клапаны можно использовать для подачи горячей воды температурой до 100 °C в прачечных, котельных и теплообменниках
  • Идеальный вариант для регулирования под высоким давлением в коммерческих и промышленных газовых горелках
  • Используются для регулирования подачи сжиженных нефтяных газов (пропана) в зерносушилках, мусоросжигательных печах и обогревателях помещений
  • В катушках нового поколения доступны опции использования диапазонов напряжений.

Документация и чертежи