Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-Bransonic M5800

Ультразвуковая ванна с механическим таймером Branson Bransonic® 5800 серии М

Product Description

Ультразвуковая чистящая ванна Bransonic® серии M — это современная ультразвуковая ванна с механическим таймером. Обеспечивает высокую производительность, удобное управление, долговечность и надежность для различных областях применения. Все ванны Bransonic® можно использовать для сепарации биомассы, подготовки образцов и дегазации жидкостей.

Общие размеры
16" x 15,5" x 14,5"
Размер резервуара
11,5" x 9,5" x 6"
Масса
14 фунтов
Частота
40 кГц

Особенности

  • Промышленные преобразователи 40 кгЦ
  • Механический таймер на 60 минут (можно установить на непрерывную работу)
  • Панель управления Tower Control Panel
  • Встроенный дренаж (1/2 или 3/4 галлона) или боковой дренаж

Документация и чертежи